ZHCSAS6B August 2012 – April 2015
PRODUCTION DATA.
TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、超小型、按钮式复位定时器。 这些器件使用一个长定时设置延迟来提供所需的系统复位并且避免由短时按钮关闭或按键按压而造成的复位。 这个复位配置还可区分软件终端和硬件系统复位。
TPS3420 和 TPS3421 监控两个输入(PB1 和 PB2)并且在两个输入在所选的时间延迟内都为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。 对于 TPS3421,RST在一个厂家设定的固定时间内保持低电平。 对于 TPS3420,RST在其中一个 PBx 输入被释放前保持低电平。 由于两个输入被用来确保复位,也就无需一个专用复位按钮了。 TPS3422 监控一个输入 (PB1) 并且在 PB1 在所选的时间延迟内为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。
TPS342x 具有一个开漏输出,可与其他开漏器件进行线或连接。 TPS342x 的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且可提供精准而节省空间的微功耗解决方案以满足系统复位需求。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS342x | USON (6) | 1.45mm x 1.00mm |