ZHCSAS6B August 2012 – April 2015
PRODUCTION DATA.
评估模块 (EVM) 可与 TPS3421EG 配套使用,帮助评估初始电路性能。 TPS3421EGEVM-156 评估模块(和相关的用户指南)可在德州仪器 (TI) 网站上的产品文件夹中获取,也可直接从 TI 网上商店购买。
分析模拟电路和系统的性能时,使用 SPICE 模型对电路性能进行计算机仿真非常有用。 您可以从产品文件夹中的工具和软件下获取 TPS3421EG 的 SPICE 模型。
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| TPS3420xzzza
TPS3421xyzzza TPS3422xyzzza |
x 为按钮式定时器选项。 y 为不同的复位超时脉冲选项。 zzz 为封装标识符。 a 为卷带数量。 |
以下表格列出了快速访问链接。 范围包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,并且可以快速访问样片或购买链接。
Ultrabooks is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。