ZHCSHM8 February   2018 TPS2HB35-Q1

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     简化原理图
  4. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 器件选项
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 社区资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 Glossary
  5. 5机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 双通道智能高侧开关
  • 额定负载转储电压高达 40V
  • TJ = 25°C 时的典型 RON 为 35mΩ
  • 模拟感应输出:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 高精度负载电流感应
  • 可编程电流限制
  • 通过 SNS 引脚进行故障指示
  • 开路负载和电池短路检测
  • 保护功能:
    • 热关断和重试
    • 电池过压和负载突降
    • VOUT 接地短路
    • 电池反向时自动开启
    • 欠压锁定
    • 电池丢失
    • 接地失效时自动关闭
    • 用于电感负载的输出钳位
    • 可通过 LATCH 引脚配置故障处理