ZHCSHM8 February 2018 TPS2HB35-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
TPS2HB35-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车蓄电池的双通道智能高侧开关。该器件集成了许多保护和诊断 特性。
此器件提供高精度的模拟电流检测,可改进复杂负载(例如由同一个开关驱动的多个并联负载)的诊断。
TPS2HB35-Q1 器件包括可编程电流限制,可在各种负载条件下实现优化保护 应用中,低功耗是一个关键问题。
此器件的工作输入电压低至
3V。此输入电压使器件在冷启动期间可继续工作。
TPS2HB35-Q1 器件采用小型 16 引脚 HTSSOP 封装,因此可减小 PCB 尺寸。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2HB35-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |