ZHCSE34A August 2015 – August 2015
PRODUCTION DATA.
TPS25925x/6x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。 电流限制水平可通过单个外部电阻进行设置,设定电流限值的精度典型值为 ±15%。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS259250,TPS259251 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| TPS259260,TPS259261 |