ZHCS233D May 2011 – May 2017 SN65HVD101 , SN65HVD102
PRODUCTION DATA.
SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。
IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之间接收和发送数据以及状态信息。
SN65HVD101 和 'HVD102 可实现针对过流、过压和过热条件的保护 特性 。可使用一个外部电阻器来设定 IO-Link 驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而 PHY 生成一个错误信号 (SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不受高温故障的影响。
SN65HVD102 由一个 3.3V 或者 5V 本地单电源供电运行。SN65HVD101 集成了一个线性稳压器,此稳压器从 IO-Link L+ 电压中生成 3.3V 或 5V 电压,为 PHY 以及一个本地控制器和附加电路供电。
针对空间受限类 应用,SN65HVD101 和 'HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVD101 | QFN (20) | 4.00mm × 3.50mm |
| SN65HVD102 |