ZHCSGE9 July 2017 OPA196 , OPA2196 , OPA4196
PRODUCTION DATA.
OPAx196 系列(OPA196、OPA2196 和 OPA4196)是新一代 36V 轨至轨 e-trim™运算放大器。
这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为 ±25μV)、漂移(典型值为 ±0.5μV/°C)和低偏置电流(典型值为 ±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为 140μA/通道)。
OPAx196 拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA) 以及高达 1nF 的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业 应用。
OPAx196 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA196 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| 小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) | 2.90mm x 1.60mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA2196 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4196 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.90mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |