ZHCSAW4M December 2004 – December 2015 LP38690 , LP38692
PRODUCTION DATA.
LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。
晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP38690 | TO-252 (3) | 6.58mm x 6.10mm |
| WSON (6) | 3.00mm x 3.00mm | |
| LP38692 | SOT-223 (5) | 6.50mm x 3.56mm |
| WSON (6) | 3.00mm x 3.00mm |