ZHCSG16A January 2017 – May 2017 LMK61E0M
PRODUCTION DATA.
LMK61E0 系列超低抖动 PLLatinumTM 可编程振荡器使用分数 N 频率合成器与集成 VCO 来生成常用的参考时钟。LMK61E0M 支持 3.3V LVCMOS 输出。该器件 具有 从片上 EEPROM 自启动的功能以便产生出厂设置的默认输出频率,或者可通过 I2C 串行接口在系统中对器件寄存器和 EEPROM 设置进行完全编程。该器件通过 I2C 串行接口提供精细和粗糙的频率裕量控制,因此成为一种数控振荡器 (DCXO)。
您可以更新 PLL 反馈分频器,从而使用 12.5MHz 的 PFD(R 分频器=4,禁用倍频器)以小于 1ppb 的步进值进行无峰值或毛刺的输出频率调节以符合 xDSL 要求,或使用 100MHz 的 PFD(R 分频器=1,启用倍频器)以小于 5.2ppb 的步进值进行此调节以符合广播视频要求。频率裕量 特性 也有利于进行系统设计验证测试 (DVT),如标准合规性和系统时序裕量测试。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMK61E0M | QFM (8) | 7.00mm x 5.00mm |