ZHCSD65B SEPTEMBER 2013 – December 2014 LM5121 , LM5121-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5121 是一款针对高效率、高功率升压稳压器应用的同步升压控制器。 此控制方法基于峰值电流模式控制。 电流模式控制可提供固有线路前馈和 逐周期电流限制,并且方便进行环路补偿。
开关频率最高可编程至 1MHz。 通过将两个耐用的 N 通道 MOSFET 栅极驱动器与自适应死区控制搭配使用,可以获得更高的效率。 用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。
LM5121 具有断开开关控制,可在输出短路或关断期间将输出与输入完全断开。 在启动序列期间,断开开关控制会限制浪涌电流。
内部电荷泵允许高侧同步开关以 100% 占空比运行(旁路运行)。 其他特性包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压闭锁。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5121 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |
| LM5121-Q1 |