本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
本用户指南介绍了 TPS7A53EVM-031 评估模块 (EVM) 的操作使用,该 EVM 可作为对 TPS7A53EVM-031 低压降线性稳压器 (LDO) 进行工程演示和评估的参考设计。本用户指南包含设置和操作说明、散热和布局指南、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。
本文档中的所有演示套件、评估板、EVM 和评估模块术语均与 TPS7A53EVM-031 具有相同的含义。
以下相关文档可从德州仪器 (TI) 网站 (www.ti.com) 获取。
Other TMs
德州仪器 (TI) TPS7A53EVM-031 EVM 可帮助设计工程师评估 TPS7A5301RPS 或 TPS7A5301BRPS 器件用于可能的电路应用时的运行状况和性能。该特定的 EVM 配置包含单个适用于雷达应用的低噪声、高 PSRR 线性稳压器。该稳压器能够以超低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供高达 4A 的电流。为了确保稳定性,请为 TPS7A53EVM-031 使用 47μF(或更大)的输出电容器。
为确保使用 TPS7A53EVM-031 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() |
警告 | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。 |
电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏,请在评估期间监控温度并根据需要使系统环境冷却。
某些电源会因施加外部电压而损坏。如果使用 1 个以上的电源,请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术,以防止设备损坏。
电路模块不是成品或电器。该模块不包含用于电路保护的电流或电压阈值。该模块必须由合格人员使用其他设备进行评估。
本节介绍如何正确连接和设置 TPS7A53EVM-031,包括 EVM 板上的跳线和连接器。
输入电源电压 SMA 插孔连接器。
输入电源电压标准香蕉插孔连接器。将输入电源的正极输入引线和接地回路引线绞合在一起,并使其尽可能短,以尽可能减小输入电感。如果电源引线大于六英寸,则在输入电源和接地之间添加额外的大容量电容(使用 C1 封装)。例如,通过在输入电源 (J1) 和接地端之间连接一个额外的 47µF 电解电容器,可以改善 TPS7A5301RPS(或 TPS7A5301BRPS)的瞬态响应,并消除由于长导线连接而在输入端产生的不必要的振铃。
输出使能。要启用输出,请连接一根跳线,以将 VIN 与 EN 短接。
输出电压 SMA 插孔连接器。
PG 的上拉电压选择器。该 EVM 的设计使得 PG 可以通过短接 J5 上拉至 VOUT,或者通过向 PG 柱施加外部电压上拉至另一个电压。