ZHCUBC3A December 2019 – September 2023
表 6-1 显示了 TPS7A53EVM-031 BOM。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | LP031 | 不限 | ||||
| C2、C7 | 2 | 47µF | 电容,陶瓷,47µF,10V,±20%,X5R,0805 | 0805 | GRM21BR61A476ME15 | MuRata | ||
| C9 | 1 | 0.01µF | 电容,陶瓷,0.01µF,100V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C0603C103K1RACTU | Kemet | ||
| C10 | 1 | 0.01µF | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,±5%,X7R,0805 | 0805 | 08055C103JAT2A | AVX | ||
| J2、J6、J7 | 3 | 标准香蕉插孔,绝缘,红色 | 6091 | 6091 | Keystone | |||
| J3、J5 | 2 | 接头,2.54mm,2×1,金,SMT | 接头,2.54mm,2×1,SMT | 61000218321 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) | |||
| J8、J9、J10 | 3 | 标准香蕉插孔,绝缘,黑色 | 6092 | 6092 | Keystone | |||
| LBL1 | 1 | 热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650 × 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |||
| R1、R2 | 2 | 10.0kΩ | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale(威世达勒) | ||
| R3 | 1 | 11.8kΩ | 电阻,11.8kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060311K8FKEA | Vishay-Dale | ||
| R4 | 1 | 3.74kΩ | 电阻,3.74kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW06033K74FKEA | Vishay-Dale | ||
| SH-J1 | 1 | 1×2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | 969102-0000-DA | 3M | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9 | 9 | SMT | 测试点,紧凑型,SMT | Testpoint_Keystone_Compact | 5016 | Keystone | ||
| U1 | 1 | 汽车级 4A、高精度、低噪声 LDO 稳压器,RGR0020A (VQFN-20) | RGR0020A | TPS7A5301RPS | 德州仪器 (TI) | |||
| C1、C8 | 0 | 68µF | 电容,钽,68µF,16V,±10%,0.2Ω,SMD | 6032-28 | TPSC686K016R0200 | AVX | ||
| C3、C4、C5、C6 | 0 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,16V,±10%,X5R,0805 | 0805 | GRM21BR61C106KE15L | Murata | ||
| C11 | 0 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,16V,±20%,X5R,0805 | 0805 | 0805YD106MAT2A | AVX | ||
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| J9,J10 | 0 | 连接器,SMA 插孔,垂直,镀金,SMD | SMA | 142-0711-201 | Cinch Connectivity | |||
| J11,J12 | 0 | TH,6 引线,主体 608 × 100mil,间距 100mil | PEC06SAAN | Sullins Connector Solutions |