ZHCT378A May 2022 – January 2023 ADS7040 , ADS8681 , ADS8860 , INA333 , INA350 , INA351 , INA823 , OPA192 , OPA320 , OPA333 , TLV9041 , TLV9064
仪表放大器(in-amp 或 INA)是将低电平传感器输出转换为可驱动模数转换器 (ADC) 的高电平信号的常用方法。INA 适合传感应用,因为它们提供高共模抑制,并且能够将许多传感器的高输出阻抗与其高输入阻抗相匹配。它们通常针对低噪声、低失调电压和低漂移进行了优化。缺点是它们通常没有足够的带宽来实现 ADC 采样率所需的稳定时间。在传感应用中利用 INA 的优势同时仍实现高采样率的解决方案是在 INA 和 ADC 之间使用高带宽 ADC 驱动器。本概述展示了如何为桥式传感器实现此解决方案,但此方法可用于各种不同的传感器。
下表为电路中的组件提供了四种不同的推荐器件选项。具有良好(低电压)解决方案精度的是分立式实施 INA。还显示了具有更高(高电压)解决方案精度的器件,因为其包含现有的模拟工程师电路:采用缓冲式仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路。更高 的(低电压)解决方案精度可提供中级精度,但尺寸和成本都是这四种解决方案中最优的。
| 解决方案 精度 |
增益为 50 RTI (1)的总 INA VOS(典型值)(2) | INA | 基准 缓冲器 |
ADC 驱动器 | ADC | 估计总数(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 1 ku $(4) | ||||||
| 良好 (低电压) |
424.3µV | TLV9064 (QFN RUC) |
OPA322 (SOT-23 DBV) |
ADS7040 (X2QFN RUG) |
14.4mm2(5) | $ 1.505 | |
| 更高 (低电压) |
200µV | INA351 (WSON DSG) |
10.8 mm2 | 1.232 美元 | |||
| 更高 (低电压) |
200µV | INA350 (WSON DSG) |
TLV9041 (X2SON DPW) |
11.5mm2 | $ 1.334 | ||
| 更高 (高电压) |
22.8µV | INA823 (VSSOP DGK) |
OPA192 (SOT-23 DBV) |
OPA320 (SOT-23 DBV) |
ADS8860 (VSON DRC) |
27.3mm2 | $ 10.579 |
| 最高 (低电压) |
10.5µV | INA333 (WSON DRG) |
OPA333 (SOT-SC70 DCK) |
ADS8681 (WQFN RUM) |
32.1mm2 | $ 7.684 | |