ZHCT374 June   2022

 

  1. 1引言
  2. 2选择 CBulk 电容
  3. 3小型升压转换器设计注意事项
  4. 4设计实施和测试结果
  5. 5参考文献

引言

在 2000 年,服务器前端电源管理单元 (PSU)(通过交流输入产生 12V/48V 直流轨)达到了约 10W/in3 的功率密度,峰值效率 [1] 约为 85%。现在,许多服务器 PSU 都能够符合 80 Plus Platinum(94% 峰值)和 80 Plus Titanium(96% 峰值)的要求 [2],后者和超高功率密度 (>90W/in3) 现已成为最低要求。

服务器 PSU 之所以能实现较高的功率密度水平,原因之一是半导体行业的技术创新。新的半导体制造工艺减少了器件的寄生效应并改善了品质因数 [3],大大改进了功率耗散并帮助提高了功率密度。

拓扑和架构创新也是 PSU 实现高功率密度的原因。在新服务器 PSU 的交流/直流整流器级(图 1-1) 应用图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 电路以及氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等宽带隙器件,可实现优于其他桥式或无桥 PFC 拓扑的出色转换器效率 [4] [5]。虽然较高效率确实能够尽可能减少散热所需的面积,但仍需要大容量电容器(图 1-1 中的 CBULK),以便在交流压降后保持输出电压的稳定。要使稳压持续 10mS 以上,一个 3kW 服务器 PSU 需要 1.3mF 以上的总电容,这会占用至少 30% 的总体空间。为进一步提高功率密度,必须减小大容量电容。

图 1-1 服务器 PSU 方框图。

本文介绍了“小型”升压转换器(仅在交流压降事件期间工作的紧凑型升压转换器)的概念和工作原理,从而帮助减小大容量电容。采用小型升压转换器的 PFC 参考设计 [6] 的测试结果表明,910µF 大容量电容器(相对于 1.3mF 电容器)足以在交流压降后,在3kW 的负载下将输出电压保持在 320V 以上超过 10 mS。