ZHCT374 June   2022

 

  1. 1引言
  2. 2选择 CBulk 电容
  3. 3小型升压转换器设计注意事项
  4. 4设计实施和测试结果
  5. 5参考文献

小型升压转换器设计注意事项

虽然小型升压转换器会减小大容量电容器的尺寸和电容,但尽可能减少转换器所占的空间有助于保持原有的高功率密度目标。由于小型升压转换器的工作时间非常短(在交流压降事件期间),峰值工作电流和电压应力(而不是持续功率耗散)将决定功率级元件的选择。在 VBulk,min 下,电流应力应最大。选择升压二极管和金属氧化物半导体 FET (MOSFET),用于在 VBulk,min(额定条件为 VBulk,max)下处理电流应力。小型升压电感器需要处理 VBulk,min 下的峰值电流。

Equation2 确定小型升压电感器的电感:

Equation2. L B B = V B u l k , m i n   ×   V B B   -   V B u l k , m i n ∆ i L B B   ×   F s , B B   ×   V B B

其中 VBB 是 CBB 的电压,ΔiLBB 是小型升压电感器峰峰值纹波电流,Fs,BB 是小型升压转换器的开关频率。

由于目标是尽可能减小电感器的占用空间,因此Equation3 假定峰峰值纹波电流等于 VBulk,min 和最大输出功率下的输入电流的两倍:

Equation3. ∆ i L B B = 2 P O U T V B u l k , m i n = 2   ×   3   k W 240   V = 25   A

将 VBB 稳定到 390V,并假定 Fs,BB = 500kHz,Equation2 计算 LBB 为 7.385µH。

由于封装的设计优先级高于功率耗散,因此最好使用饱和点较高的电感器磁芯;对于小型升压转换器,铁粉芯优于铁氧体磁芯。不过,铁粉芯的软饱和特性 [7] 会使小型升压电感器的设计有些困难。随着电流的增加,磁芯磁导率会下降(电感下降),因此必须确保在Equation2 中计算的 LBB 是 iLBB 峰值下的电感。Equation4 估算给定磁场下的电感:

Equation4. L = A L × μ i % × N 2

其中 AL 是电感系数(亨利/匝数2),µi% 是给定磁场下初始磁导率的剩余百分比,N 是应用于电感器的匝数。

根据磁芯制造商,Equation5 表示 µi% 与磁场之间的关系:

Equation5. μ i % = 1 a   +   b H c

其中 a、b 和 c 是常系数,H 是磁场。

假定小型升压电感器使用了磁性元件 0076381A7 [8](Kool Mμ Hƒ 磁芯 [9]),则常系数 a、b 和 c 分别为 0.01、4.064∙10-7 和 2.131。

根据安培定律,Equation6 表示 H 与 N 之间的关系:

Equation6. H = N   ×   I l e

其中 I 是穿过绕组的电流,le 是有效磁路长度(厘米)。

Equation2 和Equation3 计算 LBB,Equation4、Equation5 和Equation6 将确定在给定磁场下达到电感所需的 N。

还可以通过迭代方式估算 N。假定给定电感器的电感在特定 H 和给定电流下工作,您可以使用Equation4、Equation5 和Equation6 评估计算出的 H 是否接近于假定的 H。

例如,如果您最初猜测当 I = 25A 时,H = 140Oe,电感器电感为 7.385µH,Equation4 计算得出的 µi% 为 39.65%。然后,将Equation2 和Equation3 计算出的 LBB 以及计算出的 µi% 放入Equation4,然后得出 N 等于 20.8。

使用Equation6 和计算出的 N 验证 H,会得到 H = 125.67Oe。猜测的 H 和计算的 H 之间仍有误差,因此您可以再次猜测 H 并重新计算 H,直至误差可忽略不计。经过几次迭代后,您将找到正确的匝数(工作点)。使用迭代方法,当 N = 18.009 时,H 等于 108.75Oe。电感在 25A 下为 7.385µH。