ZHCSLN6 December   2020 TLC6983

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Description (continued)
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 Trademarks
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特性

  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5V - 5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V - 5.5V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2mA 到 20mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.9mA),具有 50MHz GCLK
    • 智能省电模式
  • 内置 SRAM 支持 1 至 32 路复用
    • 支持 16 路复用的单个器件可驱动 32 × 16 LED 或 16 × 16 RGB 像素
    • 支持 32 路复用的两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 LED 或 32 × 32 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 具有双沿传输机制的外部 25MHz(最大值)SCLK(内部 50MHz)
    • 支持 40MHz 至 160MHz 范围 GCLK 的内部倍频器
  • 经优化的显示性能
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • LED 开/短路/弱短路检测和消除