ZHCSLN6 December 2020 TLC6983
PRODUCTION DATA
随着窄像素间距 LED 显示或 Mini/Micro-LED 产品的像素密度不断提高,我们迫切需要使用 LED 驱动器来应对各种关键挑战,即通过超高集成度满足严格的布板空间限制,通过超低功耗更大程度地降低系统级功耗,通过全新的接口实现高数据刷新率并减少 EMI 的影响,通过出色的显示性能满足不断增长的高显示质量的需求。
TLC6983 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 TLC6983 能驱动 16 × 16 RGB LED 像素,两个 TLC6983 堆叠后可驱动 32 × 32 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.9mA),TLC6983 可显著降低运行功率。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC6983 | VQFN (76) | 9mm x 9mm |
BGA (96) | 6mm x 6mm |