ZHCSJQ6
May 2019
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化原理图
效率(VIN=13.5V FSW=400kHz)
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
社区资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
可在所有负载下进行高效电源转换
同步整流
8µA 待机电流,V
IN
=13.5V,V
OUT
=3.3V,无负载
通过自动模式可在轻载时实现频率折返,从而提高效率
低 MOSFET 导通电阻
R
DS_ON_HS
= 41mΩ(典型值)
R
DS_ON_LS
= 21mΩ(典型值)
可选外部偏置输入
低 EMI
可调节 SW 节点上升时间
200kHz - 2.2MHz 可调节或可同步频率范围
轻负载下同步时,可通过 FPWM 提供恒定频率
4mm × 3.5mm 低 EMI VQFN-HR 封装(带可润湿侧面)和引脚排列
宽转换范围
输入电压:3V 至 36V
输出电压可在 1V 至 V
IN
直流负载电流:0A 至
6A
t
ON_MIN
= 50ns(典型值)
t
OFF_MIN
= 70ns(典型值)
具有滤波器和延迟释放的电源正常输出
内置补偿、软启动、电流限制、断续保护、热关断和 UVLO