ZHCSJQ6 May 2019
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
LM61460 是一款通用同步降压转换器,可提供可调节输出电压和 0 至 6A 的直流负载电流,电源电压范围为 3.0V 至 36V。LM61460 旨在实现高效率和高性能。自动模式可在轻负载条件下实现频率折返,空载电流消耗仅为 8µA(典型值),轻负载运行时效率高。外加极低的 MOSFET 导通电阻和可选外部偏置输入,使其可在整个负载范围内实现卓越的效率。它还通过可调节 SW 节点上升时间和 VQFN-HR 封装实现最小 EMI,具有低振铃和优化的布局友好型引脚排列。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步,以避开噪声敏感频段,并可在低工作频率下提高效率或在高频率下缩小解决方案尺寸。该器件还提供开漏电源正常输出和全面保护 功能。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM61460 | VQFN-HR (14) | 4.00mm × 3.50mm |