本应用简报详细介绍了 Horizon Robotics Journey 5 (J5) 片上系统 (SoC) 电源设计的注意事项。原始电源是电池。在前置稳压器输入和电池之间使用反向保护 LM74700-Q1 器件。前置稳压器使用 LM5143A-Q1 双路同步降压控制器将电池电压转换为 5V 总线电压。电源管理 IC (PMIC) TPS6594-Q1、降压转换器 TPS62877-Q1、TPS62810-Q1 和 TPS628501-Q1 将 5V 转换为电源轨,以满足 J5 要求。此设计中的所有元件均符合汽车标准。
TPS6594-Q1 PMIC 具有五个降压转换器和四个 LDO,非易失性存储器 (NVM) 可编程,这意味着已在 TI 生产线上将默认寄存器值设置为此平台所需的值,而无需客户进一步更改设置。此一次性可编程 (OTP) 版本的完整可订购器件型号为 TPS65946440RWERQ1。三个 TPS62877-Q1 降压转换器具有快速瞬态性能,可满足高电流要求
图 1 展示了 TPS6594-Q1、TPS62877-Q1、LM5143-Q1 的方框图。有关更详细的电源设计应用手册,请联系 China-reference-design-team@list.ti.com 以申请访问权限。
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司