• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用 MSPM0 通过 I2C 对 BQ769x2 进行控制

    • ZHCACN4 may   2023 MSPM0L1106

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用 MSPM0 通过 I2C 对 BQ769x2 进行控制
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件连接
  6. 3软件结构和重要函数
    1. 3.1 系统初始化
    2. 3.2 低级命令控制
    3. 3.3 高级函数
  7. 4重要函数的测试结果
    1. 4.1 读取警报状态
    2. 4.2 读取安全状态
    3. 4.3 读取 PF 状态
    4. 4.4 读取电流
    5. 4.5 读取所有温度
    6. 4.6 读取所有电压
  8. 5参考文献
  9. 重要声明
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
Application Note

使用 MSPM0 通过 I2C 对 BQ769x2 进行控制

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

MSPM0LXX 系列微控制器 (MCU) 产品系列是 MSPM0 的子系列,提供多种具有超低功耗以及集成式模拟和数字外设的 32 位 MCU,适用于检测、测量和控制应用。在执行复杂的实时应用的同时降低功耗是近期嵌入式应用面临的一项主要挑战。本文旨在构建一个简单的框架,以帮助开发人员快速设置 MSPM0L1306 和 BQ769x2 之间的通信。

商标

Other TMs

1 引言

BQ769x2 是一款高度集成且精确的电池监控器件,适用于 3 节至 16 节电池包。MSPM0L1306 是 MSPM0 系列的高度集成、超低功耗 32 位 MCU。实际上,BQ769x2 监控器可以测量电池电压、温度和电流,并通过 I2C 接口将这些信息报告给 MCU (MSPM0)。然后,MCU 可以根据监控器提供的信息做出决策。该器件可以启用和禁用 FET,控制电池平衡特性,并根据特定用户需求做出各种响应。本应用手册提供了适用于 MSPM0L1306 和 BQ769x2 的 I2C 通信示例代码。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale