ZHCACN4 may   2023 MSPM0L1106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件连接
  6. 3软件结构和重要函数
    1. 3.1 系统初始化
    2. 3.2 低级命令控制
    3. 3.3 高级函数
  7. 4重要函数的测试结果
    1. 4.1 读取警报状态
    2. 4.2 读取安全状态
    3. 4.3 读取 PF 状态
    4. 4.4 读取电流
    5. 4.5 读取所有温度
    6. 4.6 读取所有电压
  8. 5参考文献

摘要

MSPM0LXX 系列微控制器 (MCU) 产品系列是 MSPM0 的子系列,提供多种具有超低功耗以及集成式模拟和数字外设的 32 位 MCU,适用于检测、测量和控制应用。在执行复杂的实时应用的同时降低功耗是近期嵌入式应用面临的一项主要挑战。本文旨在构建一个简单的框架,以帮助开发人员快速设置 MSPM0L1306 和 BQ769x2 之间的通信。