ZHCAC93 February 2023 ADS9218 , ADS9219 , ADS9227
数字控制环路是一种闭环控制系统,它使用数字信号和算法来调节实验室仪器(例如电源、源测量单元和电子负载)的输出。仪器中数字控制环路的主要目标是,在负载条件或输入电压发生变化时保持稳定的输出电压或电流。可以根据负载调整控制算法,尽可能缩短仪器输出的稳定时间。
仪器中的典型数字控制环路包括以下元件,如图 1-1 中所示:
在数字控制环路中,仪器的输出被反馈回测量单元,而控制输入应用于仪器,来校正与所需输出的任何偏差。这种闭环配置允许仪器持续调节输出,来保持稳定的电压或电流,尽管负载条件或输入电压会发生变化。
稳定时间或响应时间取决于控制算法调整 DAC 输入来补偿输出电压变化的速度。调整输出电压的总延迟包括以下几部分:
低延迟 ADC(模数转换器)用于数字控制环路,以便准确快速地测量系统输出信号。通过将测得的模拟信号高速转换为数字值,ADC 有助于尽可能减少输入信号与控制器响应之间的延迟。这在需要快速准确检测的应用中至关重要,例如高速数据通信系统或机械系统的精密控制。低延迟 ADC 允许系统快速准确地响应输入信号的变化,从而有助于提高控制环路的性能。
基于逐次逼近寄存器 (SAR) 架构的 ADC 用于在测量单元中实现低延迟。ADS9218 是一款 18 位 10-MSPS ADC,可将模拟信号转换为以 100ns 为单位的数值。控制器必须从 ADC 读取数值,此通信会增加 100ns 的时间。控制器可以在 200ns 内从基于 ADS9218 的测量单元获取一个数值,这个数值中包含模数转换和通信所需的时间。
快速稳定 DAC 通常用于数字控制环路,来尽可能缩短稳定时间,并实现更精确的控制响应。通过将数字控制信号快速转换为模拟输出信号,DAC 有助于减少控制输入和控制器输出响应之间的延迟,使控制器能够更快地响应目标输出电压的变化和来自测量单元的反馈。
测量单元的精度会影响仪器输出的精度。测量精度取决于测量单元中误差的热漂移和工作温度范围。测量中的偏移和增益误差可在仪器加电后使用校准电路进行校准,以便提高精度。ADS9218 的 18 位分辨率可实现高精度,如表 1-1 中所示。
条件 | INL (ppm) | 偏移量误差 (ppm) | 增益误差 (ppm) | TUE (ppm) | 精度 |
---|---|---|---|---|---|
25°C 时为 TUE | 3.81 | 7.63 | 1 | 8.58 | 0.0009% |
校准后 25°C 时的 TUE | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 0.0003% |
校准后 25°C ±5°C 时的 TUE | 3.81 | 5 | 5 | 8.03 | 0.0008% |
校准后 25°C ±25°C 时的 TUE | 3.81 | 25 | 25 | 35.56 | 0.0036% |
仪器的输出电压可能会根据外部负载快速变化。因此,测量单元必须具有宽带宽,才能准确捕获快速变化的信号。测量单元的采样率和模拟输入带宽需要足够高,才能避免欠采样或衰减信号,这些情况可能导致测量中出现明显误差。ADS9218 具有 90MHz 模拟输入带宽,能够以低失真捕获快速变化的瞬态。图 1-2 中的电路展示了一个高性能宽带宽电路,该电路使用 THS4541 和 ADS9218 同步测量两个输入。当控制算法同时需要电压和电流值时,需要同时测量两个输入。
图 1-2 中的电路在满量程 1MHz 信号输入下可实现 –104dB 失真。低失真测量可为各种输入信号频率提供来自测量单元的线性输出,如图 1-3 和图 1-4 中所示。
fIN = 1MHz,SNR = 90.6dB,THD = –104dB |
fIN = 1MHz,SNR = 90.5dB,THD = –104.2dB |
图 1-5 中的电路显示一个低延迟测量单元的低功耗信号链,满量程信号带宽高达 300kHz。图 1-6 和图 1-7 展示了在满量程 100kHz 正弦波输入下进行的低失真和低噪声测量。
fIN = 100kHz,SNR = 92dB,THD = –117dB |
fIN = 100kHz,SNR = 92dB,THD = –117dB |