ZHCAC93A February 2023 – May 2024 ADS9217 , ADS9218 , ADS9219 , ADS9227
电源等闭环系统采用具有控制逻辑的反馈环路。控制算法可以使用模拟或数字电路来实现。模拟控制环路使用固定的电路硬件,因此能够优化特定负载的控制反馈。相比之下,数字控制环路可以针对各种负载进行优化。此外,由于数字控制环路不容易受到无源元件容差的影响,因此数字控制环路可提供更高的精度。本文讨论了一种低延迟控制电路,该电路使用模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 来实现数字控制环路。文中分别讨论了针对电流和电压测量进行优化的反馈电路。
数字控制环路通过模数转换器 (ADC) 进行感应,利用处理器或 FPGA 进行控制,并通过数模转换器 (DAC) 来调节实验室仪器(例如电源、源测量单元和电子负载)的输出。仪器中数字控制环路的主要目标是,在负载条件或输入电压发生变化时保持稳定的输出电压或电流。可以根据负载调整控制算法,尽可能缩短仪器输出的稳定时间。
仪器中的典型数字控制环路包括以下元件,如图 1 中所示:
数字控制环路的稳定时间或响应时间取决于控制算法调整 DAC 输入来补偿输出电压变化的速度。调整 DAC 输出电压的总延迟包括以下几部分:
为了尽可能减少输入信号与控制环路响应之间的延迟,测量路径中需要一个用于测量电流和电压的低延迟信号链。测量单元信号链的主要规格如下:
如图 2 所示,电流反馈路径由一个精密分流电阻器、一个电流检测或仪表放大器以及一个低延迟精密模数转换器组成。
示例电路使用了 INA851 和 ADS9219。INA851 是一款具有全差分输出的低噪声、高速仪表放大器。图 3 和图 4 分别显示了该电路在过采样率 (OSR) 为 1 和 16 时的直流直方图和阶跃稳定图。
图 3 电流反馈电路直流直方图
图 4 OSR = 1 和 OSR = 16 时的电流反馈电路阶跃稳定| OSR 设置 | 标准差 | 信噪比 |
|---|---|---|
| OSR = 1 | 14.87LSB | 75.89dB |
| OSR = 16 | 7.07LSB | 82.35dB |
如图 5 所示,电压反馈路径由一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低延迟精密 ADC 组成。
示例电路使用了 PGA855 和 ADS9219。PGA855 是一款具有全差分输出的低噪声、高带宽、精可编程增益仪表放大器。此电路的直流直方图和阶跃稳定图分别如图 6 和图 7 所示。


| OSR 设置 | 标准差 | 信噪比 |
|---|---|---|
| OSR = 1 | 2.08LSB | 92.98dB |
| OSR = 16 | 0.86LSB | 100.6dB |
在图 2 和图 5 所示的两个电路中,ADS9219 用于准确快速地测量系统输出信号。通过将测得的模拟信号高速转换为数字值,ADC 有助于尽可能减少输入信号与控制器响应之间的延迟。低延迟 ADC 让系统能够快速准确地响应输入信号的变化,从而有助于提高控制环路的性能。
ADS9219 是一款基于逐次逼近寄存器 (SAR) 架构的 18 位 20MSPS ADC,可将模拟信号转换为以 50ns 为单位的数字值。控制器必须从 ADC 读取数值,此通信会增加 50ns 的时间。因此,控制器可以在 100ns 的总时间内从基于 ADS9219 的测量单元获取一个数字值。
ADC 的精度会影响仪器输出的精度。测量精度取决于测量单元中误差的热漂移和工作温度范围。测量中的偏移和增益误差可在仪器加电后使用校准电路进行校准,以便提高精度。ADS9219 的 18 位分辨率可实现高精度测量,如表 3 中所示。
| 条件 | INL (ppm) | 失调电压误差 (ppm) | 增益误差 (ppm) | TUE (ppm) | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | 3.8 | 76.3 | 100 | 125.8 | 0.0125% |
| 校准后 25°C | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0003% |
| 校准后 25°C ±5°C | 3.8 | 5 | 10 | 11.81 | 0.0011% |
| 校准后 25°C ±25°C | 3.8 | 25 | 50 | 56.03 | 0.0056% |