ZHCAAF6F May 2021 – August 2022 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044
由于其出色的优先级划分和仲裁能力,CAN 接口一直是业界比较常用的一种串行通信标准。在具有不同电压域的系统中,隔离通常用于在出现任何故障时保护低压侧免受高压侧影响。隔离还会中断任何接地回路,只允许传输所需的信号,从而提高信号质量。
隔离式 CAN 用于与各种应用中的微控制器进行通信,例如光伏逆变器、断路器、电机驱动器、PLC 通信模块、通信电源整流器、电梯、HVAC 和 EV 充电基础设施。
隔离式 CAN 大致可分为两种类型:
图 1-1 电梯中的隔离式 CAN
图 1-2 光伏逆变器中的隔离式 CAN除了隔离等级之外,隔离式 CAN 器件其他重要的注意事项是 ESD、EMC、EFT 浪涌性能,因为隔离式 CAN 仍然在有噪声的工业环境中运行,并且可能会遇到一些高压干扰。
ISO1042 是最新 EMC 优化隔离式 CAN 收发器,具有 70V 关断电压和 CAN FD。该器件将 TCAN1042 内核的高性能与稳健的 ISO7721 隔离功能一同集成在单个封装中,以提供符合 ISO11898-2 (2016) 标准规范的电气隔离式 CAN 收发器。
表 1-1 显示了 ISO1042 隔离等级与市场上其他隔离式 CAN 器件的比较。
| 参数 | ISO1042 | 竞品器件 A | 竞品器件 B |
|---|---|---|---|
| 工作电压 (VRMS) | 1000 | 600 | 800 |
| 隔离电压 (VRMS) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 浪涌测试电压 (VPK) | 10000 | 10000 | 6000 |
| 最小 CMTI (kV/μs) | 85 | 25 | 45 |
ISO1042 采用隔离栅,其中电介质材料 SiO2 防潮并耐高温。因此提供了行业内最高的工作电压,确保这些器件具有更高的裕度和更长的使用寿命。ISO1042 器件的浪涌额定值为 10kVPK,符合增强型隔离标准。ISO1042 具有更高的 CMTI 规格,能为隔离器两侧提供更强的抗噪声干扰能力,从而保持信号完整性。
表 1-2 列出了各种隔离式 CAN 器件的 CAN 性能。
| 参数 | ISO1042 | 竞品器件 A | 竞品器件 B |
|---|---|---|---|
| 支持 CAN FD | 是 | 否 | 是 |
| 最大数据速率 (Mbps) | 5 | 1 | 5 |
| 总线保护电压 (V) | ±70 | ±36 | ±58 |
| 共模电压范围 (V) | ±30 | 未指定 | ±25 |
| VCC1 范围 (V) | 1.71 至 5.5 | 3 至 5 | 3 至 5.25 |
| VCC2 范围 (V) | 4.5 至 5.5 | 4.75 至 5.25 | 4.8 至 5.3 |
ISO1042 支持高达 5Mbps 的 CAN FD,而传统 CAN 数据速率为 1Mbps,因此与传统 CAN 相比,ISO1042 提供的数据有效载荷增加了近 8 倍。与其他器件相比,最高的总线保护电压为该器件提供了更大的裕度,从而可承受电缆接线错误或电源短路的情况。此外,高共模范围允许器件能够在有噪声的系统中工作。ISO1042 逻辑电平为 1.71V 至 5.5V , 可直接连接到 MCU 上,无需任何电平转换器。最后,次级侧电源具有 10% 的容差,从而降低了对用于隔离式电源的 LDO 的要求。
ISO1042 可采用两种封装,如图 1-3 所示。16 引脚 SOIC (DW) 是业界通用的隔离式 CAN 封装,而 8 引脚 SOIC (DWV) 是一种更小的封装,与目前可用的其他解决方案相比,可减少一半的布板空间。这两种封装均提供 8mm 的爬电距离和间隙,适用于基本和增强型应用。
图 1-3 ISO1042 封装选项ISO1042 器件是一款全新的隔离式 CAN 器件,具有卓越的隔离性能和 CAN 性能,可满足工业和汽车应用的需求。稳健的隔离能力与高关断电压和更高速率相结合,可在有噪声的环境中实现高效通信。
由于集成了隔离功能和具有保护特性的 CAN ,小型封装除了减少了元件之外,还进一步减少布板空间。有关分立和集成的隔离式 CAN 解决方案,请查阅如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源。