ZHCAA87 April   2021 INA901-SP

 

  1.   1

设计目标

输入过流条件输出电源

响应时间

电离总剂量

单粒子抗扰度

Iload,最小值Iload,最大值IOC_THVout_OCVS

tdelay

TID

SEL

5A10A11A2.2V5V

< 5µs

50krad (Si)

75MeV×cm2/mg

设计说明

这是一种单向电流检测解决方案,通常称为过流保护 (OCP),可提供过流警报信号以关闭超过阈值电流的系统。在该特定设置中,正常工作负载为 5A 至 10A,过流阈值定义为 11A (IOC_TH)。电流分流监控器和比较器由 5V 单电源轨供电。OCP 可以应用于高侧和低侧拓扑。此电路中采用的是一个高侧实施解决方案,其中 RL 代表 4Ω 的纯阻性系统负载。此电路可用于遥测、健康监控和系统诊断等各种电源应用。除了此功能之外,此电路还实现了 INA901-SP, 它是一种具有耐辐射加固保障 (RHA), 50krad (Si)能力且剂量率低的器件,且在125°C 下单粒子锁定 (SEL) 抗扰度可达 75MeV-cm2/mg。比较器功能由 LM193QML-SP 实现,但如需额外的比较器,这里也可以使用 LM139AQML-SP

GUID-20210305-CA0I-J6CV-FPQP-G12DD9THH4TH-low.gif

设计注意事项

  1. 对于没有迟滞的精确比较器应用,保持电源稳定,并将噪声和干扰降至最低非常重要。为此,使用去耦电容器 C1 和 C2 以确保器件电源稳定。将去耦电容器尽可能靠近各自器件的电源引脚放置。如果使用,也应将去耦电容器放在负电源上。
  2. 如果需要更大的动态电流测量范围和更高的跳闸点,可以将 INA901-SP OUT 引脚到接地之间的分压器与进入LM193QML-SP 输入的分压器输出相结合。确保 INA901-SP 的设计范围保持在 LM193QML-SP 的输入共模规格范围内。
  3. 如果电路中需要额外的接地短路保护功能,与输入引脚串联的保险丝可以提供此功能,但电阻器不可用于此目的。在 INA901-SP 的输入引脚上添加电阻器将从根本上改变放大器的增益。然而,内部电阻器的容差会波动高达 30%(这些电阻器会互相匹配,而不是绝对值),因此这种增益变化会因器件而异,不能算是可靠的设计。

设计步骤

  1. 满量程范围:确认需要监测的条件的负载范围。应根据输入检测电压允许的最大电流范围(包括过流值)来选择RSHUNT。另外还要考虑测量下端的偏移电压,以及在 LM193QML-SP 的输入引脚上维持有效的共模电压。采用 INA901-SP 进行设计时,为了实现最佳性能,应确保所选分流器的 IMIN 条件产生 >20mV 的检测电压,以符合《INA901-SP 耐辐射、–15V 至 65V 共模电压、单向电流分流监控器》数据表VSENSE 和共模电压作用下的精度范围 部分要求。
  2. 增益选项:对于 INA901-SP,只有20V/V 选项可用,因此对于此设计,此条件是固定的。
  3. 选择分流电阻器:在给定的设计条件下,使用以下公式来选择合适的分流电阻器。请注意,电源电压要降低 200mV,以确保器件满足摆幅至轨限制。数值来自于之前定义的使用案例:
    GUID-20210305-CA0I-WFV3-ZBFJ-ZN2H4JZJJ7HX-low.gif

    该设计中选选用分流电阻值10mΩ。请注意,虽然较大的分流电阻器可以提高满量程范围的利用率,但是分流电阻器上的热约束也会随着电阻增大而按比例增加。选择较大的值也会增加过流跳闸点的电压,这可能会对满足 LM193QML-SP 的共模要求造成挑战。

  4. 设置过流点:根据 INA901-SP, RSHUNT 的值现已确定,因此INA901-SP 在过流点处的输出为:
    GUID-20210305-CA0I-NKQC-TMZV-TFVMHHJWNWWV-low.gif

    过流条件由 R2 和 R3 之间的分压器针对前面提到的点来设置。选择 R3 的值并计算所需的电阻器 R2。这里 R3 选择为 10kΩ:

    GUID-20210305-CA0I-FMWT-TQ3V-WG26GNCNQJBK-low.gif

    请注意,LM193QML-SP 要求在5V电源运行时至少有一个输入为0V 至 3V 之间,以便满足输入共模要求。该 节点保持在恒定 2.2V,满足所有比较值的此项要求。

    通常,计算得出的电阻器值并不是直接与可选的电阻器相对应。在这里,12.73kΩ 并不是标准值,因此选择了最接近的标准值 12kΩ。结合前面的公式可以找到基于电阻器值的实际过流点。

    GUID-20210305-CA0I-VT6D-M5CB-FBZWQ2SRVL61-low.gif
  5. 偏移误差检查:检查最小电流测量值是否明显高于电流分流监控器输入偏移电压。建议的最大偏移误差 eVOS 为 10%。要达到更严格的误差目标,可以减小 eVOS 的值:
    GUID-20210305-CA0I-P3JG-9GDV-SGMHMTWCDKFH-low.gif

    该值意味着,当所选分流电阻器的测量电流为 3.5A 时,偏移电压将会对测量产生10% 的误差。

设计仿真

瞬态仿真结果

高侧 OCP 仿真结果

当电流跃迁高于过渡触发点时,首个仿真检查电路的斜升响应。

GUID-20210305-CA0I-T8CB-VJHQ-VRPKN3MW0RXH-low.gifINA901-SP 过流斜升响应
GUID-20210305-CA0I-6T95-86TF-VMMGPC2WX2CS-low.gifINA901-SP 过流斜升响应(放大版)

接着,检查电路的延迟响应,阶跃响应在4.0ms表明电路对事件的响应大约晚2.5µs,因此满足延迟响应:

GUID-20210305-CA0I-J3ZC-MHSF-KZDH5C96WFZ6-low.gifINA901-SP 过流保护阶跃响应

设计参考资料

请观看“TI 精密实验室”的电流检测放大器 系列视频。

设计特色电流检测放大器
INA901-SP
VS2.7V 至 16V
VCM-15V 至 65V
VOUTGND+3mV 至 VS-50mV,典型值
VOS±500μV,典型值
Iq350μA,典型值
IB±8μA,典型值

TID 特性(无 ELDRS)

50krad(Si)

针对 LET 的 SEL 抗扰度

75MeV-cm2/mg

https://www.ti.com.cn/product/cn/INA901-SP

对于不太严苛的辐射环境,TI 还提供了 INA240-SEP,该器件在 125°C 时的单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度可达 43MeV-cm2/mg。该器件在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS,并且每个晶圆批次的电离总剂量 RLAT (TID) 高达 20krad(Si):

表 1-1 设计备选电流检测放大器
INA240-SEP
VS2.7V 至 5.5V
VCM–4V 至 80V
VOUTGND+1mV 至 VS-50mV,典型值
VOS±5μV,典型值
Iq1.8mA,典型值
IB±90μA,典型值

TID 特性(无 ELDRS)

30krad (Si)

针对 LET 的 SEL 抗扰度

43MeV-cm2/mg

https://www.ti.com.cn/product/cn/INA240-SEP
表 1-2 设计备选比较器

TLV1704-SEP

LM139AQML-SP

VS2.2V 至 36V

2V 至 36V

VCM

轨至轨

0V 至 34V

VOUT

集电极开路,轨到轨

集电极开路

VOS

500μV

2mV

Iq

55μA/通道

200μA/通道

tPD(HL)

460ns

2.50μs

TID 特性(无 ELDRS)

30krad (Si)

100krad (Si)

针对 LET 的 SEL 抗扰度

43MeV-cm2/mg

SEL 抗扰度(双极工艺)

https://www.ti.com.cn/product/cn/TLV1704-SEP

https://www.ti.com.cn/product/cn/LM139AQML-SP