ZHDZ008 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
TIMER 模块
功能
如果接近零事件,则可能会错过计时器的重新启用
在单次模式下使用计时器时,如果接近零事件,则可能会错过计时器的重新启用。对计时器使能位的硬件更新将需要单个功能时钟周期,如果使用 32.768kHz 和分频器 3,则需要约 100us 才能将使能位正确设置为 0。
在重新启用计时器之前等待 1 个功能时钟周期,或者可以先禁用计时器,然后再重新启用。通过 CTRCTL.EN = 0 禁用计数器,然后通过 CTRCTL.EN = 1 重新启用