ZHDZ008 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
FLASH 模块
功能
在 SYSCTL->DEDERRADDR 中报告了错误的地址
当出现 FLASHDED 错误时,数据会截断最高有效字节。在器件的存储器限制范围内,最高有效字节对 MAIN 闪存的返回地址没有影响。对于 NONMAIN 闪存或 Factory 区域,MSB 可以列出为 0x41xx.xxxx
如果 SYSCTL_DEDERRADDR 的返回地址返回 0x00Cxxxxx,请使用 0x41000000 进行“OR”操作,以获取 NONMAIN 或 Factory 区域返回地址的正确地址。例如,如果 SYSCTL_DEDERRADDR = 0x00C4013C,则实际地址为 0x41C4013C。
对于主闪存 DED,可按原样使用 SYSCTL_DEDERRADDR。