ZHDZ008 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
SYSOSC 模块
功能
在 LPM 下接收到异步时钟请求(在 FCL 模式下禁用了 SYSOSC)时,MFCLK 不工作
在以下情况下,MFCLK 不会开始切换:
1.启用 FCL 模式,然后启用 MFCLK
2.进入禁用 SYSOSC 的低功耗模式(SLEEP2/STOP2/STANDBY0/STANDBY1)。
3.从一些使用 MFCLK 作为功能时钟的外设接收到异步请求。
接收到异步请求时,SYSOSC 将被启用,ulpclk 将变为 32MHz。但 MFCLK 会断开,并且它根本不会切换,因为器件的设置仍然为 LPM。
如果 SYSOSC 正在使用 FCL 模式 - 当您进入 LPM 模式(通常会关闭 SYSOSC)时,请勿启用外设的 MFCLK。