ZHDZ008 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
SYSOSC 模块
功能
将 SYSOSC FCL 与 STOP1 模式一起使用时的 MFCLK 漂移
当启用 MFCLK,且 SYSOSC 使用频率校正环路 (FCL) 模式和 STOP1 低功耗工作模式时,若 SYSOSC 从 4MHz 切换回 32MHz(无论是从 STOP1 退出到运行模式,或是因异步快速时钟请求强制 SYSOSC 切换回 32MHz),则 MFCLK 可能会漂移 2 个周期。
Workaround1:使用 STOP0 模式而非 STOP1 模式。使用 STOP0 模式时不会出现 MFCLK 漂移。Workaround2:使用 STOP1 时,请勿在 FCL 模式下使用 SYSOSC(使 FCL 保持禁用状态)。