ZHDZ002B July   2023  – December 2025 AWRL1432

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  6. 5器件型号/修订版对应关系公告
  7. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #51
    2. 6.2  ANA #52
    3. 6.3  DIG #1
    4. 6.4  DIG #2
    5. 6.5  DIG #3
    6. 6.6  DIG #4
    7. 6.7  DIG #5
    8. 6.8  DIG #6
    9. 6.9  DIG #7
    10. 6.10 DIG #8
    11. 6.11 DIG #9
    12. 6.12 DIG #10
    13. 6.13 DIG #14
    14. 6.14 DIG #15
    15. 6.15 DIG #16
  8. 7商标
  9.   修订历史记录

器件命名规则

为了标示所处的产品开发周期阶段,德州仪器 (TI) 为所有雷达/毫米波传感器器件的零件号分配了前缀。每个雷达器件具有以下两种前缀之一:XAx 或 AWRLx(例如:XA1432BGABL)。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (XI) 直到完全合格的生产器件 AWRLx。

器件开发进化流程:

XA —试验器件不一定代表最终器件的电气规格,并且可能不使用生产封装流程。
AWRL —完全合格的器件芯片量产版本。

XAx 器件在出货时附带如下免责声明:

“开发中的产品用于内部评估用途。”

由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。