ZHDY003 July 2026 MSPM0G5187
最后一个阶段是响应。在传统的二进制系统模型中,当测量值超过指定阈值时,系统会跳闸。但是,能源化的家庭环境需要细致入微的响应,而不仅仅是简单的中断。它们需要智能保护系统,通过区分持续故障的瞬态浪涌电流来评估环境,同时还需要识别电源何时在太阳能、储能系统和 EV 充电系统中向不同方向流动 (图 2)。这支持更多的选择性干预,并有助于协调整个家庭的负载平衡,同时管理安全性和系统性能。