ZHDU199 October 2026
DP83TC1103A-Q1 默认以跟随器模式和受管模式上电。请使用 General Configuration 将 DP83TC1103A-Q1 配置为引导器模式(如果需要)和自主模式。
此外,修订版 A 板无法在 DP83867 上实现足够的 RGMII RX 和 TX 延迟。对于修订版 A 电路板,将 USB2MDIO 中的 PHY ID 更改为 PHY ID 1(DP83867 配置的 PHY ID),然后写入以下脚本以增加 DP83867 上的延迟。
begin
//ensure PHY ID is set to 1 to write to DP83867
0086 00ee
end