ZHDU185 September   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 AA-EVM-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
      2. 2.1.2 USB 控制
      3. 2.1.3 外部控制
    2. 2.2 AA-EVM-MB 电源
    3. 2.3 AA-EVM-MB 上的默认跳线和开关设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 故障排查
    2.     商标

AA-EVM-MB 电源

AA-EVM-MB 主板具有两个 USB-C 端口,一个用作与主机 PC 的数据接口,另一个用于为电路板供电以及为 EVM 测试提供可选输出电压。

请注意,两个 USB-C 连接器都必须使用,因为仅数据端口不能用于为电路板供电。

连接一个能够在通过 SW3 选择的电压下提供 3A 电流的 USB-C 电源适配器,支持的组合示例如表 2-1 所示。

表 2-1 USB-C 电源适配器要求
SW3 MIN 设置 电压/电流 电源适配器要求
9V 9V/1A - 3A ≥ 30W
12V 12V/1A - 3A ≥ 35W
15V 15V/ 1A - 3A ≥ 45W
20V 20V/1A - 3A ≥ 60W

AA-EVM-MB 集成了不同的低压降稳压器 (LDO),为主板的不同模块提供所需的电源。图 2-5 展示了描述 AA-EVM-MB 电源结构的方框图。

SW3 选择的电压可用于通过 J4 螺丝端子为外部电路板(例如 EVM)供电。或者,如果没有 USB-C 电源适配器,同一个 J4 可用于为 AA-EVM-MB 主电源供电。J4 支持 5V 至 20V 的电压范围。如果使用了 USB-C 适配器,请勿向 J4 提供外部电压。

提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主板从主电源生成。可用的电压电平为 1.2V、1.8V 和 3.3V,可通过 J3 接头 IOVDD 进行选择。

当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时,绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 LED 指示 AA-EVM-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。


AA-EVM-MB AA-EVM-MB 的电源分配

图 2-5 AA-EVM-MB 的电源分配