ZHDU173 August 2026
图 3-5 EN 独立驱动为低电平.
图 3-6 EN 通过电阻分压器连接至下降的 VIN. CPOUT 和 EN 会跟随 VIN 下降电压,直至 EN 达到关断阈值,从而禁用 CPOUT 和 VOUT。
图 3-7 电源正常置为无效 — EN 独立驱动为低电平.
图 3-8 电源正常置为无效 — EN 通过电阻分压器连接至下降的 VIN. PG 上拉至 VIN 并跟随 VIN,直到 VIN 足够低,从而使 EN 达到关断阈值。由于 VIN 在此波形中下降,因此当 VIN 低于 VIN_MIN_PG(标称 0.8V)时,可能会观察到 PG 输出短暂处于某种状态。