ZHDU168A September 2026 – September 2026
该 LM3478EVM-FLY 评估模块展示了 LM3478 的功能和性能,该器件是一款具有初级侧调节和宽输入电压范围的隔离型反激式控制器。标准配置旨在通过 7V 至 36V 的输入提供功率为 700mA 的 20V 稳压输出,开关频率为 400kHz。该 EVM 提供 20V 输出电压,额定功率为 14W。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。PCB 分为两层,元件仅组装在一侧。无需跳线设置即可运行。