ZHDU155A July   2026  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和噪声
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 启动和关断
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

EVM 设置

本节对 EVM 上的测试点和连接器进行了说明,并说明了如何正确地连接、设置和使用 LMR61440QEVM。

该 EVM 使用包括 MODE/SYNC 功能的 LMR61440-Q1 转换器。此功能意味着,当此引脚连接到 GND 时,器件可以在脉冲频率调制 (PFM) 轻负载模式下运行。TI 观察到,当器件在 PFM 轻负载模式下运行时,如果输入电压接近输出电压,会出现额外的输出电压纹波。为了获得更高的性能,TI 建议将 EVM 配置为在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下运行。

LMR61440QEVM EVM 板连接图 2-1 EVM 板连接

除 EVM 板之外,测试设置还包括以下仪器:

  • 电源:输入直流电压源必须能够提供 36V 电压和 4A 电流。
  • 负载:负载必须是电子恒流 (CC) 或恒阻 (CR) 模式负载,能够在 3.3V 电压下支持 4A 的负载电流。执行空载输入电流测试时,请断开电子负载。
  • 万用表:
    • 电压表 1:在 VIN (TP1) 和 GND (TP2) 处测量输入电压。
    • 电压表 2:在 VOUT(TP3 或 VOUTS)和 GND (TP4) 处测量输出电压
    • 电流表 1:测量输入电流。
    • 电流表 2:测量输出电流。
  • 示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放置在输出电容器的正极端子上,接地引线放置在输出电容器的负极端子上。TI 不建议使用长引线接地,因为该连接会因接地回路很大而引起额外的噪声。若要测量其他波形,请在必要时调整示波器。
  • 负载电流瞬态:

    EVM 上提供了负载瞬态发生器。将合适的脉冲发生器连接到 "LS_gate" SMB 连接器,并根据需要调整负载电流脉冲振幅和持续时间,同时检测 J2 处的电压。使用了 10mΩ 检测电阻,可提供 10mV/A 的比例因子脉冲占空比必须保持在较低水平,以免损坏 MOSFET。可使用 VOUTS SMB 或直接跨接于输出电容器两端来监测输出电压。TI 建议使用高速差分探头。另请参阅图 2-2。

LMR61440QEVM 负载瞬态发生器图 2-2 负载瞬态发生器