ZHDU155A July   2026  – July 2026 LMR61440-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和噪声
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 启动和关断
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

特性

  • 输入电压范围:8V 至 36V
  • 输出电压:固定为 3.3V/可通过电阻梯进行调节
  • 负载电流:0A 至 4A
  • 开关频率:2.2MHz
  • 用于测量输出电压噪声的 SMB 测试点
  • 内部展频功能
  • 可选强制脉宽调制
    或脉冲频率调制
  • 通过替换某些元件来支持 IC 的其他型号