ZHDU150A February   2026  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2修订版和适用的 EVM
  9. 3硬件
    1. 3.1 其他图像
    2. 3.2 系统说明
    3. 3.3 功能方框图
    4. 3.4 电源方框图
    5. 3.5 设置
      1. 3.5.1 LCD 和 EVM 连接
    6. 3.6 接口信号映射
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5EMC、EMI 和 ESD 合规性
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

器件信息

SK-LCD3 是一款评估模块 (EVM),搭载 7.0 英寸 TFT-LCD 显示屏,集成了电容式触控功能。此开发平台旨在演示和评估支持 MIPI-DSI 接口连接的 LCD 显示性能。该 EVM 包含用于系统控制的 HT66F30-1 微控制器、用于背光管理的 RT8511B LED 驱动器以及用于多点触控输入检测的 ILI2511 触摸控制器。

该模块为从事显示应用的开发人员提供了全面的设计方案,支持多种接口选项,包括 MIPI 数据通道、I2C 通信和各种控制信号。SK-LCD3 EVM 内置具有直流/直流转换功能的电源管理模块,并支持 3.3V 和 12V 电源域,可作为参考设计,帮助开发人员将高质量显示设计集成到嵌入式系统和消费类电子产品应用中。