ZHDU142 June 2026
四个 LIN 通道中的每一个通道都为所有 TXD、RXD 和 LIN 引脚分配了接头和测试点。有关接头和测试点的具体详细信息,请参阅节 2.3。PCB 丝印上也标记了所有测试点。
为了充分使用和评估 LIN 通道,请使用至少 100kHz 和 0V 至 5V 方波的函数发生器。将其连接到四个 TXD 引脚之一。观察相应 LIN 引脚上的输出,确保电压电平在接地和 VSUP 之间摆动。此外,请参阅相应 RXD 引脚上的输出,电压电平在接地端和 VIO 之间摆动。使用一个每分段至少 10V 电压和每分段 50µs 的示波器。
在尝试评估 LIN 通信之前,请验证 SLP 引脚是否处于逻辑低电平状态。这会将收发器置于启用 LIN 通信的正常模式。如果一个波形在 TXD 上置位且相应的 LIN 引脚未响应或处于接地电平,则器件未处于正常模式。这意味着 SLP 引脚置为高电平;在运行任何 LIN 通道之前,请验证 SLP 引脚的状态。