ZHDU140 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 建议测试设备
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 测试点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

位号

数量

值

说明

C1, C2

2

1uF

电容,陶瓷,1µF,50V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

C3

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,±10%,X7R,0805

C4

1

0.01uF

电容,陶瓷,0.01uF,50V,±10%,X7R,0805

C5

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,±5%,X7R,0805

C7

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,±10%,X7R,0402

D1

1

51V

二极管,TVS,双向,51V,82.4Vc,SMB

D2

1

红色

LED,红色,SMD

D3

1

绿色

LED,绿色,SMD

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

J1

1

接头,100mil,2x1,金,TH

J2、J4、J6

3

标准的蕉形插头,非绝缘

J3

1

接头,2.54mm,4x1,金,R/A,TH

J5

1

接头,2.54mm,5x2,金,TH

J7、J8、J9、J10、J11

5

PC 测试点镀层表面贴装安装类型

LBL1

1

热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷

R1

1

100k

电阻,100k,1%,0.125W,0805

R2、R3

2

470

电阻,470,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

TP1、TP2

2

测试点,微型,黑色,TH

U1

1

TPSI8830ADFJR

U2

1

双路施密特触发反相器,DBV0006A,SMALL T&R