ZHDU136A June   2026  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
      1. 2.1.1 RF 信号链
        1. 2.1.1.1 输出功率
      2. 2.1.2 时钟
      3. 2.1.3 电源
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
    4. 2.4 LED 指示灯
    5. 2.5 输入、输出和控制
    6. 2.6 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 SCPI 控制示例
    3. 4.3 Python 脚本示例
    4. 4.4 功率组合
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1.     商标
  12. 7修订历史记录

输入、输出和控制

表 2-3中的输入、输出和控制在电路板上可用。

表 2-3 输入、输出和控制
名称 指示符 连接器 方向 说明
12V_IN J1 桶形插孔 输入 12V 直流电路板电源。正中心,最小 1.5A。连接电源后,电路板的电源由 SW1 进行开关。
风扇

(外部)

12V FAN+

12V FAN-

焊盘 输出 12V 直流和 GND 连接器,用于焊接外部风扇(如果安装在外壳中)。
USB J4 USB 2.0 Type-C

控制

仅限 SCPI 命令界面。枚举为 USB-TMC (VID 0x2E8A, PID 0x1107)。请勿向电路板提供电源。
10M_OUT J2 SMA 母头 输出 10MHz 基准输出。可用于菊花链或外部仪器的缓冲基准信号。
10M_IN J3 SMA 母头 输入 外部 10MHz 基准输入。
OUTA J6 SMA 母头 输出 通道 A 主射频输出。

如果未使用,则终止。

OUTB J7 SMA 母头 输出 通道 B 主射频输出。通道 A 的信号链相同。如果未使用,则端接。
小心: 在高射频功率等级下,启用电源的未端接 SMA 输出是不良做法,它可能会给输出级带来压力并意外辐射。在任何未使用的输出上安装 50Ω SMA 终端,或在该通道上发送 OUTP 0 命令。