EVM 套件不包含以下设备,但需要该设备才能正确使用。
- 能够提供 1.5A 电流的 12V 电源。该 EVM 包含一个直流桶形插头适配器(外径 5.5mm / 内径 2.1mm,中心正极)。
- 用于射频输出的带通滤波器。TI 建议使用具有窄通带(在所需带宽的 5% 至 15% 范围内)和超小插入损耗的滤波器。
- 用于射频输出和 10MHz 基准输入/输出的 SMA 电缆(如果用于同步)。
- 用于冷却 EVM 的桌面风扇。此 EVM 的运行温度非常高,需要外部冷却系统才能正常使用。如果 EVM 未正确冷却而器件出现过热,EVM 会自行关断,直到其冷却。