ZHDU133 June 2026
除非另有说明,否则以下条件适用:TA = 25°C,VIN = 24V,400kHz。
| VOUT = 5V | FSW = 400kHz |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz |

| IOUT = 6A | VIN = 24V |
自动 |
VOUT = 5V |

| IOUT = 6A | VIN = 24V | 自动 | VOUT = 5V |
| VOUT = 5V | FSW = 600kHz |
| VOUT = 12V | FSW = 1000kHz |

| VIN = 24V | 自动 | VOUT = 5V |

| IOUT = 3 至 6A | VIN = 24V | 自动 | VOUT = 5V |