ZHDU133 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和操作
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

设置和操作

本节对 EVM 上的连接器、测试点和跳线进行了说明,并说明了如何正确地连接、设置和使用 TPSM65660EVM。要了解连接器和跳线的位置以及典型设置,请参阅 图 2-3。

信号连接器和测试点说明
VINJ1、TP1、VIN_S1端子块 J1 用作模块的输入。在 J1 和 J2 之间施加输入电压。 TP1 和 VIN_S1 可用作正 DMM 连接以进行 VIN 检测。TP2 用作 VOUT 检测的负极 DMM 连接。
VOUTJ3、TP3端子块 J3 用作模块的输出。将输出负载连接到 J3 与 J4 之间。
TP3 (S+) 用作正极 DMM 连接以进行 VOUT 检测。TP5 (S–) 用作 VOUT 检测的负极 DMM 连接。
GNDTP2、TP4、TP5转换器接地。TP4 可根据需要用作任何接地连接器。
ENJ5EN 跳线 (J5) 用于使能或禁用 EVM。
要使用外部 UVLO 功能,请根据需要填充 R11 和 R14 并移除 EN 跳线分流器。请注意,为了准确测量关断静态电流,必须移除这些电阻器(如果使用)并将 EN 跳线分流器移至“OFF”位置。
MODE/SYNCJ6MODE 跳线 (J6) 用于选择运行模式。移除 MODE 跳线后,MODE 引脚处于接地状态,器件在自动模式下运行。器件根据负载电流在自动 PFM/FPWM 模式下运行。安装 MODE 跳线后,MODE 引脚连接至 VCC,器件以 FPWM 模式运行,器件在所有负载情况下以固定频率运行。
MODE/SYNC 引脚也是频率同步输入。要将器件与外部时钟同步,请移除 MODE 跳线分流器,并将时钟应用于 J6 的 MODE/SYNC 引脚与 GND 之间
PGOODJ12PGOOD J12 用于监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到调节电平。PGOOD 是一个开漏输出端,通过 EVM 上的 100kΩ 电阻器 (R5) 连接到 VCC。
FB 连接J11跳线 J11 用于选择 EVM 输出电压设置。在出厂默认配置中,EVM 配置为采用外部可调设置提供 12V 输出。保持跳线开路以配置可调输出电压。在 FB 引脚与 VCC 之间安装跳线以获得 5V 固定输出,并在 FB 与 GND 之间安装跳线以获得 3.3V 电压。
注意:为固定输出配置安装 R2,以闭合环路。
CNFG/SYNCOUT J7 主器件配外部补偿时,电阻接地。主器件配内部补偿时,电阻短接至 VCC。若移除 R12,该引脚不得悬空。
注意:对于此 EVM,在使用外部补偿时,移除两个输出电容器。
BIASJ8BIAS 跳线 (J8) 用作内部 LDO 稳压器的辅助输入。C20 有助于绕过开关噪声。在 EVM 出厂默认配置中,BIAS 通过 R2 连接到 VOUT。
要将 LDO 输入更改为从 3.3V 到 30V 可用的外部电源,请移除 R2,并将该引脚直接连接到外部电源。
如果配置为固定 3.3V 或 5V 输出,则必须安装 R2 以闭合控制环路。
另请参阅 TPSM65660 数据表。
环路响应图J13、TP4在使用可调输出电压模式时,可以使用 图 2-4 中所示的连接来绘制波德图测量。必须填充 R3 才能进行此测试,并且探针必须与 TP4 具有接地连接。
在固定 3.3V 或 5V 输出电压配置下,无法获取波德图测量。TI 建议运行阶跃负载响应来评估环路稳定性。
DRSS/MCOMM J9、J10 双随机展频 (DRSS) 选择引脚。有关可用的 DRSS 选项,另请参阅表 2-1。如果配置为双相运行,则该引脚成为主器件和辅助器件之间的模式通信引脚。对于双相运行,请将主器件和辅助器件的 MCOMM 引脚连接在一起。
表 2-1 DRSS/MCOMM 选择
DRSS/MCOMM 引脚 DRSS 压摆率控制
短接至 VCC 启用,±10%,6kHz 启用
浮点 启用,±10%,6kHz 启用
150kΩ 至 PGND 启用,±10%,6kHz 禁用
49.9kΩ 至 PGND 禁用 禁用
短接至 PGND 禁用 禁用
TPSM65660EVM TPSM65660EVM 设置图 2-3 TPSM65660EVM 设置
TPSM65660EVM TPSM65660EVM 波德连接图 2-4 TPSM65660EVM 波德连接