ZHDU122 January   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件连接器、测试点和选择开关说明
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 跳线说明
    3. 2.3 测试点说明
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置
    2. 3.2 测试程序
    3. 3.3 注意事项
    4. 3.4 测试数据和性能曲线
      1. 3.4.1 热性能
      2. 3.4.2 效率
      3. 3.4.3 稳态波形
      4. 3.4.4 阶跃负载响应
      5. 3.4.5 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

说明

LM251772Q1EVM-PD 演示了一款采用 LM251772-Q1 的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。