ZHDU111 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器通信验证
      3. 3.2.3 充电器模式验证
      4. 3.2.4 升压模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

硬件设置

使用以下列表来设置 EVM 测试设备:

  1. 请查看表 2-2 中的 EVM 跳线连接。
  2. 将 PS #1 设置为 5V 直流、2A 电流限值,然后关闭电源。
  3. 将 PS#1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  4. 在 TP10 (VBUS) 和 TP31 (PGND) 之间或 J1 上连接一个电压表。
  5. 打开负载 #1,设置为恒压模式并将输出设置为 2.5V。禁用负载。如图 2-1 中所示,将负载与电流表(万用表)串联到 J4(BAT 和 PGND)接地侧,不使用具有电流测量功能的源表。
  6. 在 TP13 (BAT) 和 TP32 (PGND) 之间或者在 J4-3 和 J4-1 之间连接一个电压表,如图 2-1 中所示。
  7. 在 TP14 (SYS) 和 TP32 (PGND) 之间或者在 J2-1 和 J2-2 之间连接一个电压表,如图 2-1 中所示。
  8. 在 TP12 (PMID) 和 TP32 (PGND) 之间连接一个电压表。
  9. 使用 USB 电缆将 EV2400 USB 接口板连接到计算机,使用 4 引脚电缆从 I2C 端口连接到 J10,如图 2-1 所示。
  10. 按表 2-2 中所示安装分流器。请注意,图 2-1 中的分流器不一定按照表进行安装。
    BQ25640EVM BQ25640 EVM 的测试设置图 2-1 BQ25640 EVM 的测试设置