ZHDU111 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器通信验证
      3. 3.2.3 充电器模式验证
      4. 3.2.4 升压模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

跳线信息

表 2-2 列出了此 EVM 上提供的跳线和分流器安装装置及相应的说明。

表 2-2 EVM 跳线分流器和开关装置
插孔 说明 BQ25640 设置
JP1 USB2ANY 上拉电源轨。如果使用 EV2400,则不需要。 已安装
JP2 SCL 上拉电源轨。如果使用 EV2400,则不需要。 已安装
JP3 SDA 上拉电源轨。如果使用 EV2400,则不需要。 已安装
JP4 USB Type C 端口输入 D+ 连接至充电器 D+ 引脚。 已安装
JP5 USB Type C 端口输入 D- 连接至充电器 D- 引脚。 已安装
JP6 短接充电器 D+ 和 D- 引脚。在此项以模拟 USB BC1.2 定义的 DCP 型 USB 端口的连接。 未安装
JP7 D-_ILIM 接地。 未安装
JP8

D-_ILIM 至 2.2kΩ 连接。

未安装
JP9 CE 引脚接地或上拉,以启用/禁用充电。当 CE 连接到上拉电阻时,短接引脚 1-2,禁用充电。 引脚 2-3 短接
JP10 将 10kΩ 电阻器与 TS 电阻器网络并联以模拟 25°C 下的电池。如果使用外部热敏电阻,则断开连接。 已安装
JP11 充电器 TS 引脚和 ADCIN 之间的选择器。 引脚 2-3 短接
JP12 引脚 7 和引脚 19 之间的选择器用作 TS 电阻器网络的上拉电阻。 引脚 2-3 短接
JP13 BATP 引脚连接至 J4 上的 BAT+。 已安装
JP14 PG 引脚连接至 REGN。 未安装
JP16 连接 D+_STAT 引脚和 LED 指示器。 未安装
JP17 INT 引脚连接到上拉电源轨。 已安装
JP18 连接 PG 引脚和 LED 指示器。在支持 PG 的充电器上,这指示电源正常状态。 已安装
JP19 I/O 上拉电源轨选择。选择使用 BAT 或 SYS 作为上拉电源轨。 引脚 2-3 短接
S1 QON 控制开关。按下可退出运输模式或系统复位。 默认关闭