ZHDU110A May   2021  – May 2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
  5. 2 基于 BQ27427 的电路模块
    1. 2.1 电路模块连接
    2. 2.2 引脚说明
  6. 3 评估模块物理布局、物料清单和原理图
    1. 3.1 电路板布局
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 原理图
    4. 3.4 BQ27427 电路模块性能规格汇总
  7. 4 EVM 硬件和软件设置
    1. 4.1 软件安装
  8. 5 排查意外对话框故障
  9. 6 硬件连接
    1. 6.1 将 BQ27427 电路模块连接到电池包
    2. 6.2 PC 接口连接
  10. 7 运行
    1. 7.1 启动程序
    2. 7.2 设置可编程 BQ27427 选项
  11. 8 校准
    1. 8.1 校准 BQ27427
    2. 8.2 电压校准
    3. 8.3 电路板失调校准
  12. 9 高级通信 I2C
    1. 9.1 I2C 通信
  13. 10相关文档
  14. 11修订历史记录

摘要

该评估模块 (EVM) 是一个适用于 BQ27427 的完整评估系统。该 EVM 包含一个集成了电流检测电阻器的 BQ27427 电路模块。使用该 EVM 需要配备一个用于连接电量监测计的 EV2400 PC 接口板(可单独订购),一根 PC USB 电缆,以及基于 Microsoft® Windows® 的 PC 软件。该电路模块包含一个 BQ27427 集成电路,以及用于监测和预测系统侧电量监测计解决方案容量的所有其他板载组件。通过将该电路模块连接到 EV2400 接口板和软件,用户可以:

  • 读取 BQ27427 数据寄存器
  • 针对不同配置更新 RAM
  • 记录循环数据,以便进一步评估
  • 对 BQ27427 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估

最新的 Windows PC 软件可从德州仪器 (TI) 网站的产品文件夹下载。