ZHDU107 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
        3. 2.1.3.3 I2C 连接
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 图形用户界面 (GUI)
          1. 2.1.4.1.1 快速概览
        2. 2.1.4.2 基本测试过程
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 启动和关断
        2. 3.1.2.2 开关
        3. 3.1.2.3 负载瞬态 (CV),模式转换(CV 至 CC)
      3. 3.1.3 热性能
      4. 3.1.4 EMI 性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源

规格

表 1-1 表列出了评估模块的电气特性。请参阅 LM5192-Q1 产品文件夹,详细了解器件规格。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。运行时建议的空气流量为 200LFM。

表 1-1 电气性能特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入工作范围,VSUPPLY VIN+、VIN– 端子 15 48 70 V
输入电流,ISUPPLY 8 A
输入电流,空载 PFM,BIAS_EN = 1,EN = VIN,VLOAD = 12V,R11 已删除,无 I2C 通信 VSUPPLY = 24V 195 µA
VSUPPLY = 48V 105
VSUPPLY = 60V 88
输出特性
额定输出电压 VLOAD CV 模式 12 V
平均电感器电流,ILOUT CC 模式 8 A
系统特性
开关频率 fSW 400 kHz
满负载效率 ILOAD = 8A VSUPPLY = 24V 97.1%
VSUPPLY = 48V 96.0%
VSUPPLY = 60V 95.5%